??
CADモデル選択
K0729.305
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0729 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
Bill of material
K0729.305
BESTKIPP
Order No.
K0729.305 mm
MATERIAL
Main
Steel
FORM
Form
G
AUSF
version
conical seat with D4 > D3
D1
Diameter
6.0 mm
D2
Diameter
15.0 mm
D5
Diameter
9.25 mm
H1
Height
2.5 mm
H2
Height
3.5 mm
R1
Radius
- mm
F
for bolt Ø
5 mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
6.5 kN
GEW
Approx. weight
0.0027 kg
BS
Description
情報
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149803
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions